Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur (extrémité A)
Support M12
-
Type d'assemblage de câbles
Spirale M12
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
3, 4, 5, 8
-
Numéro de configuration
A
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
24, 30, 60, 125, 250
-
Tension de fonctionnement (VDC)
24, 30, 60, 125, 250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Marron, Vert, Jaune, Gris, Rose, Bleu, Rouge, Marron, Blanc, Bleu, Noir, Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris,, Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris, Rose, Violet, Orange, Marron, Bleu, Noir
-
Matériau de la gaine
PUR, PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Bleu, Noir
-
Couleur du câble
Gris, Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
2, 4
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Angle droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Plastique
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²)
.205, .326
-
Dimension du fil (AWG)
22, 24
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
4.3, 4.6, 5, 5.2, 5.9, 6, 7
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.161, .181, .196, .204, .23, .236, .275
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 80, -30 – 80
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 176, -22 – 176
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant
LED
-
Type d'application
Capteur/actionneur
-
Blindé
Non, Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
25
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Oui
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
1.5, 3, 5, 10
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Extrémité simple
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SE594-M1CC