Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de câbles  Spirale M8

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche M8

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  3, 4

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30, 60

  • Tension de fonctionnement (VAC) 30, 60

Caractéristiques du corps

  • Matériau de la gaine  PUR, PVC

  • Couleur du connecteur (extrémité A)  Noir

  • Couleur du fil (base)  Marron, Blanc, Bleu, Noir, Marron, Bleu, Noir

  • Couleur du câble  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4

Fixation mécanique

  • Taille du filetage  M8

  • Orientation du connecteur (Extrémité A)  Droit

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Plastique

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 5, 5.3

  • Diamètre extérieur du câble (in) .161, .173, .177, .188, .196, .208

  • Dimension du fil (AWG) 22

  • Dimension du fil (mm²) .326

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-40 – 80, -30 – 80

  • Plage de température de fonctionnement (°F) '-22 – 176, -40 – 176

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Capteur/actionneur

  • Blindé  Non, Oui

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

  • Quantité par emballage  25

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Oui

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) 1.5, 3, 5, 10

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Extrémité simple

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SE594-M1G

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue