Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles
Spirale M8
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Support M8
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
24
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine
PUR, PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Noir
-
Couleur du fil (base)
Marron, Blanc, Bleu, Noir
-
Couleur du câble
Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
4
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
M8
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Angle droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Plastique
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
4.1, 4.5
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.161, .177
-
Dimension du fil (AWG)
22
-
Dimension du fil (mm²)
.326
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-40 – 80, -30 – 80
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
'-22 – 176, -40 – 176
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant
LED
-
Type d'application
Capteur/actionneur
-
Blindé
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
25
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Oui
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
1.5, 3, 5, 10
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Extrémité simple
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SE594-M1H