Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de câbles  Spirale M12

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche M12

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 8

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30, 60, 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 30, 60, 250

Caractéristiques du corps

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre

  • Matériau de la gaine  PUR, PVC

  • Couleur du connecteur (extrémité A)  Noir

  • Couleur du fil (base)  Marron-Blanc-Bleu-Noir

  • Couleur du câble  Gris, Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4

Fixation mécanique

  • Taille du filetage  M12

  • Orientation du connecteur (Extrémité A)  Droit

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon GF

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 22

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Capteur/actionneur

  • Blindé  Non, Oui

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  1, 2

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Oui

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) .5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Extrémité simple

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SE594-M1HH

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue