Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
24
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
5, 4.5
-
Dimension du fil (mm²)
.25
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
60, 30
-
Tension de fonctionnement (VAC)
60, 30
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
M8 x M8
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Droit
-
Orientation du connecteur (Extrémité B)
Droit
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre
-
Couleur du fil (base)
Marron, Bleu, Noir, Marron, Blanc, Bleu, Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Noir
-
Matériau de la gaine
PUR, PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité B)
Noir
-
Couleur du câble
Gris, Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Oui
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
.5, 1, 1.5, 7, 3, 5, 10
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Double extrémité
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme aux exemptions
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles
M8
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Fiche M8
-
Assemblage du câble (extrémité B)
Fiche M8, Support M8
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon GF
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Capteur/actionneur
-
Blindé
Non, Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SE594-M1L