Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

  • Quantité par emballage  1

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 22

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 5, 4.5

  • Dimension du fil (mm²) .34, .25

  • Dimension du fil (CMA) 24

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250, 60, 30

  • Tension de fonctionnement (VAC) 60, 30, 250

Fixation mécanique

  • Taille du filetage  M12 x M12, M12x1

  • Orientation du connecteur (Extrémité A)  Angle droit

  • Orientation du connecteur (Extrémité B)  Droit

Caractéristiques du corps

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre

  • Couleur du fil (base)  Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris,, Marron, Bleu, Noir, Blanc, Marron, Vert, Jaune, Gris, Rose, Bleu, Rouge, Marron, Blanc, Bleu, Noir, Marron, Bleu

  • Couleur du connecteur (extrémité A)  Noir

  • Matériau de la gaine  PUR, PVC

  • Couleur du connecteur (extrémité B)  Noir

  • Couleur du câble  Gris, Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Oui

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) .5, 1.5, 3, 5, 10, 1, 7

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Double extrémité

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme aux exemptions

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2, 4

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de câbles  M12

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche M12

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche M12, Support M12

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  5, 4, 3, 8, 2

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon GF

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Capteur/actionneur

  • Blindé  Non, Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SE594-M1RR

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue