Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de câbles  M12

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche M12

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Support M12

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  3, 4, 5, 8

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30, 125, 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 30, 125, 250

Caractéristiques du corps

  • Matériau de la gaine  PUR, PVC

  • Couleur du connecteur (extrémité A)  Bleu, Noir

  • Couleur du connecteur (extrémité B)  Noir

  • Couleur du fil (base)  Marron, Blanc, Bleu, Noir, Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris,, Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris, Rose, Violet, Orange, Marron, Bleu, Noir

  • Couleur du câble  Gris, Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2, 4

Fixation mécanique

  • Taille du filetage  M12 x M12

  • Orientation du connecteur (Extrémité A)  Droit

  • Orientation du connecteur (Extrémité B)  Droit

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Plastique

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 4.3, 4.6, 4.7, 5, 5.2, 6

  • Diamètre extérieur du câble (in) .161, .181, .185, .196, .204, .236

  • Dimension du fil (AWG) 22, 24

  • Dimension du fil (mm²) .205, .326

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-40 – 80, -50 – 80, -30 – 80

  • Plage de température de fonctionnement (°F) '-22 – 176, -58 – 176, -40 – 176

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Capteur/actionneur

  • Blindé  Non

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Oui

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) .3, .6, 2

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Double extrémité

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SE594-M1ZZ

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue