Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de cage  Unique

  • Type d'accessoire thermique compris  Dissipateur thermique

  • Facteur de forme  SFP, SFP+

  • Type de produit  Assemblage de cages, Cage, Connecteur

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  20

  • Nombre de ports  1

  • Configuration des ports  1 x 1

Caractéristiques électriques

  • Débit de données (max) (Gb/s) 4, 16

Caractéristiques du corps

  • Classe de hauteur du dissipateur  Mise en réseau, PCI, SAN

  • Type de dissipateur  Broche

  • Hauteur du dissipateur (in) .165, .256, .531

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 15, 29.92

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .38, .76

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 15, 29.92

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface, Trou traversant – Press-Fit

  • Longueur des pattes et des broches  3 mm [ .118 in ]

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau de la cage  Acier inoxydable, Alliage de cuivre

  • Axe central (pas)  .8 mm [ .031 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.5, 2.25

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .059, .089

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Compatible avec un dissipateur  Oui

  • Application  SFP

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte, Boîte et plateau

Autre

  • Conduit de lumière  Non

  • Type de dispositif pour contenir les EMI  Ressorts EMI internes/externes

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SF59-C76264

Documents associés
Aucun document disponible.