Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de câbles  M12 à RJ45

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche M12

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche RJ45

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  7

  • Nombre de positions  4

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30

  • Tension de fonctionnement (VAC) 30

Caractéristiques du corps

  • Couleur du connecteur (extrémité B)  Noir

  • Matériau de la gaine  TPE

  • Couleur du connecteur (extrémité A)  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  D

Fixation mécanique

  • Orientation du connecteur (Extrémité A)  Droit

  • Orientation du connecteur (Extrémité B)  Droit

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA66+25GF

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Ethernet industrielle

  • Blindé  Non

Normes de l’industrie

  • Protocoles industriels  Ethernet

Autre

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) .5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Double extrémité

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SI113-M1G

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue