Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  1, 2, 5

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 26

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 7.25

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30

  • Tension de fonctionnement (VAC) 30

Caractéristiques du corps

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre

  • Couleur du connecteur (extrémité A)  Noir

  • Matériau de la gaine  PUR

  • Couleur du connecteur (extrémité B)  Noir

  • Couleur du câble  Vert

  • Code de détrompage et connecteur  X

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Protocoles industriels  Ethernet

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de câbles  M12

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche M12

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche M12

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  8

Autre

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) 1, 3, 2, 15, 5, 10

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Double extrémité

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme aux exemptions

Fixation mécanique

  • Orientation du connecteur (Extrémité A)  Droit

  • Orientation du connecteur (Extrémité B)  Angle droit

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA66+25GF

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Ethernet industrielle

  • Blindé  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SI113-M1R

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue