Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles
M12 à RJ45
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Fiche M12
-
Assemblage du câble (extrémité B)
Fiche RJ45
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
30
-
Tension de fonctionnement (VAC)
30
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre
-
Couleur du connecteur (extrémité B)
Noir
-
Matériau de la gaine
PUR
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Noir
-
Couleur du câble
Vert
-
Code de détrompage et connecteur
X
Fixation mécanique
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Angle droit
-
Orientation du connecteur (Extrémité B)
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PA66+25GF
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
26
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
7.25
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Ethernet industrielle
-
Blindé
Oui
Normes de l’industrie
-
Protocoles industriels
Ethernet
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
-
Quantité par emballage
1, 2, 5
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
1, 2, 3, 5, 10, 15
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Double extrémité
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SI113-M1U