Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
14
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
9.65
-
Diamètres du conducteur (mm)
2
-
Dimension du fil (mm²)
2.5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
63
-
Tension de fonctionnement (VAC)
63
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
124
-
Nombre de positions
5
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre
-
Couleur du fil (base)
Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris,
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Gris
-
Matériau de la gaine
PUR
-
Couleur du câble
Gris
-
Code de détrompage et connecteur
L
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Non
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
.5, 1, 3, 1.5, 7, 2, 5, 10, 20
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Extrémité simple
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme aux exemptions
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP67
-
Protocoles industriels
PROFINET
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles
Spirale M12
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Support M12
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Puissance
-
Blindé
Non
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SI113-M1ZR