Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 14

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 9.65

  • Diamètres du conducteur (mm) 2

  • Dimension du fil (mm²) 2.5

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 63

  • Tension de fonctionnement (VAC) 63

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  124

  • Nombre de positions  5

Fixation mécanique

  • Taille du filetage  M12

  • Orientation du connecteur (Extrémité A)  Droit

Caractéristiques du corps

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre

  • Couleur du fil (base)  Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris,

  • Couleur du connecteur (extrémité A)  Gris

  • Matériau de la gaine  PUR

  • Couleur du câble  Gris

  • Code de détrompage et connecteur  L

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Non

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) .5, 1, 3, 1.5, 7, 2, 5, 10, 20

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Extrémité simple

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme aux exemptions

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 16

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Protocoles industriels  PROFINET

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de câbles  Spirale M12

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Support M12

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Puissance

  • Blindé  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SI113-M1ZU

Documents associés
Aucun document disponible.