Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 50, 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 50, 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Naturel, Noir, Rouge, Vert

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Support

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Verrou

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 6/6, Nylon 66, PA 66

  • Axe central (pas)  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensions

  • Longueur du connecteur  37.5 mm [ 1.474 in ]

  • Longueur du connecteur (in) 1.474

  • Hauteur du connecteur (in) .358

  • Hauteur du connecteur (mm) 9.1

  • Dimension du fil (AWG) 20, 22 – 20

  • Longueur du connecteur (mm) 37.5

  • Hauteur du connecteur  9.1 mm [ .358 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  4.6 mm [ .181 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .518, .326 – .518

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Fil incandescent, Pièce standard – sans fil incandescent

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac, Sac et boîte

  • Quantité par emballage  100, 200, 300, 400, 600

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SI261-P729

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue