Question : Quelle section de câbles les connecteurs SIPC de TE acceptent-ils ?
Réponse : Nos connecteurs SIPC acceptent des câbles allant de 500 kcmil à 1 000 kcmil, côté du raccordement centralisé, et de 10 AWG à 1/0 AWG pour les câbles raccordés.
Question : Combien de cordons le connecteur peut-il accepter ?
Réponse :
• 2 cordons = SIPC1000 et SIPC1000-ES avec bretelle à deux prises
• 4 cordons = SIPC1000 et SIPC1000-ES avec bretelle à quatre prises
• 6 cordons = SIPC1000 et SIPC1000-ES avec bretelle à plusieurs prises (6 points)
Question : Quels types de conducteurs peuvent être utilisés avec le connecteur ?
Réponse : Il existe deux types de conducteurs pouvant être utilisés :
• Côté raccordement centralisé = Aluminium ou cuivre
• Côté panneaux = Cuivre
Question : Quelles sont les températures de fonctionnement ?
Réponse : Vous trouverez ci-dessous les températures de fonctionnement du SIPC de TE.
• Température ambiante de fonctionnement = -40°C à +55°C (-40°F à +131°F)
• Température d’installation du connecteur = 0°C à +55°C (+32°F à +131 °F)
Question : Quels sont les courants maximaux admissibles pour les connecteurs SIPC de TE ?
Réponse : Basé sur une température de fonctionnement ambiante comprise entre -40 °C et +55 °C (-40 °F et +131 °F) les valeurs sont :
1. Courant admissible - raccordement centralisé
• Conducteur multibrin en AL de 500 KCMIL = 414 A
• Conducteur multibrin en AL de 1000 KCMIL = 642 A
2. Courant admissible - côté panneaux
• Conducteur multibrin en CU de 10 AWG = 30 A chacun
• Conducteur multibrin en CU de 8 AWG = 55 A chacun
• Conducteur multibrin en CU de 6 AWG = 65 A chacun
• Conducteur multibrin en CU de 4 AWG = 90 A par côté
• Conducteur multibrin en CU de 2 AWG = 130 A par côté
• Conducteur multibrin en CU de 1/0 AWG = 165 A par côté