Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur d'éclairage  Fiche/Connecteur

  • Type de produit  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  1

  • Nombre de positions  1, 2, 3

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (VAC) 400

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc

  • Matériau  Thermoplastique

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 22

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  UL 1977

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce détachée

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SL36-M6642

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue