Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  1

  • Nombre de positions  3

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 2.5

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 22

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  UL 1977

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SL36-M6642B

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue