Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche
Non
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte, Fil à fil
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
9
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Type de contact
Support
-
Matériau de base du contact
Cuprobéryllium
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Câbles volants préterminés
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface, Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Matériel de montage
Vis
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre), Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Aluminium
-
Axe central (pas) (mm)
.64, 1.27
-
Axe central (pas) (in)
.025, .05
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-200 – 200, -65 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-328 – 392, -85 – 257
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance, Signal
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-STM-09SC