Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret
Câblé
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connexion
Fil à carte, Fil à fil
-
Scellable
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
15
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Cuprobéryllium
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact
Or
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé
Montage en surface, Trou traversant – Soudure
-
Méthode de terminaison au fil et câble
Câbles volants préterminés
Fixation mécanique
-
Matériel de montage
Pas de matériel, Vis, Vis à tête cylindrique captive
-
Type de montage du connecteur
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Aluminium
-
Ligne médiane (niveau) (mm)
.63, .64, 1.27
-
Ligne médiane (niveau) (in)
.025, .05
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-200 – 200, -65 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-328 – 392, -85 – 257
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance, Signal, Électricité et signaux
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-STM-15PC