Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Support

  • Options de contact  Installé

  • Matériau de base du contact  Cuprobéryllium

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Aluminium

  • Axe central (pas) (mm) .64, 1.27

  • Axe central (pas) (in) .05, .025

Caractéristiques du type de produit

  • Type fil discret compatible  Câblé

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à fil, Fil à carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé, Fil et câble

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure, Montage en surface

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Câbles volants préterminés

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  15

Fixation mécanique

  • Matériel de montage  Pas de matériel

  • Type de montage  Montage sur carte, Montage sur câble (suspension libre)

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, Signal

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme, Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Non conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-STM-15SC

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue