Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de contact

  • Options de contact  Installé

  • Type de contact  Broche

  • Matériau de base du contact  Cuprobéryllium

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Aluminium

  • Axe central (pas) (mm) .64, 1.27

  • Axe central (pas) (in) .05, .025

Caractéristiques du type de produit

  • Type fil discret compatible  Massif, Câblé

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Fil à fil, Fil à carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé, Fil et câble

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure, Montage en surface

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Fût à souder, Câbles volants préterminés

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Horizontal

  • Nombre de positions  25

Fixation mécanique

  • Matériel de montage  Pas de matériel, Vis à tête cylindrique captive

  • Type de montage  Montage sur carte, Montage sur câble (suspension libre)

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, Signal

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme, Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Non conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-STM-25PC

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue