Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Non

  • Type fil discret compatible  Câblé

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé, Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  37

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Type de contact  Support

  • Matériau de base du contact  Cuprobéryllium

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Câbles volants préterminés, Fût à souder

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface, Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Matériel de montage  Pas de matériel

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre), Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Aluminium

  • Axe central (pas) (mm) .64, 1.27

  • Axe central (pas) (in) .025, .05

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance, Signal

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-STM-37SC

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue