Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche
-
Options de contact
Installé
-
Matériau de base du contact
Cuprobéryllium
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Aluminium
-
Axe central (pas) (mm)
.64, 1.27
-
Axe central (pas) (in)
.05, .025
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Câbles volants préterminés
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Fil à fil, Fil à carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte, Montage sur câble (suspension libre)
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux, Puissance, Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Non conforme, Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Non conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-STM-51PC