Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé, Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Horizontal

  • Nombre de positions  65

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Options de contact  Installé

  • Type de contact  Support

  • Matériau de base du contact  Cuprobéryllium

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface, Trou traversant – Soudure

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Câbles volants préterminés

Fixation mécanique

  • Matériel de montage  Vis

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre), Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Aluminium

  • Axe central (pas) (mm) .64, 1.27

  • Axe central (pas) (in) .025, .05

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -200 – 200, -65 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -328 – 392, -85 – 257

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance, Signal

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-STM-65SC

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue