Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Largeur de la languette d'accouplement | Placage de l'interface | Système de verrouillage principal | Étanche | Type de joint | Dimension du fil | Dimension du fil | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement |
---|
| 1123343-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 120 °C | 15.5 mm | -40 – 120 °C |
| 1717148-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | Élément d’étanchéité commun | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1674742-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 1123343-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 140 °C | 15.5 mm | -40 – 140 °C |
| 1802190-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 100 °C | 21.4 mm | -35 – 100 °C |
| 1801069-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1318143-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1612290-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1801248-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1318329-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .85 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1376109-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 105 °C | 21.3 mm | -30 – 105 °C |
| 1376109-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1612290-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm | Or (Au) | Corps propre | Oui | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 2005154-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | '-40 – 80 °C |
| 1924968-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .13 – .35 mm² | 26 – 22 AWG | .8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | Non étanche | .13 mm², .2 mm², .32 mm² | 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG | 100 °C | 22,95 mm | -40 – 100 °C |
| 2005097-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .13 – .22 mm² | 26 – 24 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | .13 mm², .15 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 2040168-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 mm² | 20 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | Élément d’étanchéité commun | .5 mm² | 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |