Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur |
---|
| 4-962375-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Non | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7.6 mm | 5.8 mm | Marron | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | D1 |
| 282648-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -30 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 5 mm | 2.8 mm | Gris | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | 12 V, 24 V | Neutre |
| 936444-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Non | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte | 6.8 mm | 6.3 mm | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 282788-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -30 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 5 mm | 3 mm | Marron | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | Neutre |
| 965654-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Non | - | 3 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 3.5 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Noir | 10 A, 30 A | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | 1 |
| 3-963228-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7.6 mm | 5.8 mm | Bleu | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | C1 |
| 965654-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Non | - | 3 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 3.5 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 10 A, 30 A | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | 2 |
| 85202-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Gris | 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | A |
| 85196-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Gris foncé | 30 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | - |
| 2005388-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | - | 1 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 5 mm | 2.8 mm | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | 1 |
| 444017-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Non | -40 – 85 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 8 mm | 2.8 mm, 4.8 mm, 6.3 mm | Vert | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 85 °C | 25 V | - |
| 1743262-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 15 | Non | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3.4 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 2005333-3 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 32 | Non | '-40 – 80 °C | 5 | Non | Intégré dans le boîtier | - | 5 mm, 6 mm | 1.5 mm, 6.3 mm | Gris | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C | 12 V | - |
| 282764-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -30 – 125 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 5 mm | 3 mm | Gris | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | 12 V, 24 V | A |
| 963121-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Non | -40 – 120 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Marron | 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V | - |
| 828657-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | - | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Marron | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | Neutre |
| 4-963228-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7.6 mm | 5.8 mm | Marron | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | D1 |
| 2236559-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 25 | Oui | - | 3 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 4 mm, 9.5 mm | 1.6 mm, 4.8 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 444496-7 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | - | 5 mm | 2.8 mm | Jaune | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | - |
| 347887-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | - | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Vert | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | 12 V | - |
| 185176-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 5 | Oui | -55 – 105 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | - | Noir | 12 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | Neutre |
| 925470-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 25 | Non | - | 2 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 5 mm | 3 mm | Vert | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 444020-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Non | - | 3 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 8 mm | 2.8 mm, 4.8 mm | Gris | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 5-962375-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Non | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7.6 mm | 5.8 mm | Blanc | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | N |
| 347887-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | - | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Marron | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | 12 V | - |
| 1-1703543-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | - | Marron | 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V | I |
| 1-963449-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 29 | Non | - | 3 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 5 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A1 |
| 1-967622-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Non | - | 3 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | 28 V | A |
| 1-967627-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Non | -40 – 120 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Gris | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967630-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 21 | Non | -40 – 120 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-965426-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Non | '-40 – 80 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à panneau | 5 mm | - | Noir | 11 A | Signal | Montage panneau | 80 °C | 12 V | A1 |
| 1-967332-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V | A |
| 1-967621-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | 28 V | A |
| 1-967624-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Non | -30 – 100 °C | 3 | Non | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Marron | 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 100 °C | 28 V | A |
| 1-967630-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 21 | Non | -40 – 120 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Vert | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-965641-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Non | -40 – 120 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Rouge | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967626-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Non | -40 – 120 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Gris | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967626-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Non | -40 – 120 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Vert | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967629-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 18 | Non | -40 – 120 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Marron | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V | A |
| 1-967059-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Non | -40 – 120 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V | A |
| 1-967623-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 15 | Non | -30 – 100 °C | 3 | Non | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Gris | 30 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 100 °C | 28 V | A |
| 1-967624-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Non | -30 – 100 °C | 3 | Non | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Gris | 30 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 100 °C | 28 V | A |
| 1-967629-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 18 | Non | -40 – 120 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Mauve | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967629-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 18 | Non | -40 – 120 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Vert | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-929504-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Non | -40 – 130 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 3 mm | Naturel | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 100 °C | - | - |
| 1-962340-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Non | -40 – 100 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Noir | 10 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 100 °C | 16 V | A1 |
| 1-967622-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Mauve | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | 28 V | A |
| 1379324-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 52 | Non | -40 – 70 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3.5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | Noir | 9.8 A, 16.5 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C | 16 V | Neutre |
| 1-1743632-2 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 36 | Oui | - | 5 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1-2005388-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | - | 1 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 5 mm | 2.8 mm | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | 2 |