Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de boîtier  Boîtier métallique

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Fiche

  • Type de boîtier  Métal

Fonctionnalités de configuration

  • Capot installé en usine  Avec

  • Nombre de positions  7

  • Contacts préchargés  Oui

Caractéristiques du corps

  • Matériau du joint torique  Fluorosilicone

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel sans électrode

  • Matériau du boîtier  Aluminium

  • Type de matériau de l'isolant  LCP (polymère à cristaux liquides)

  • Hermétique  Oui

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

  • Type de contact  Broche

Fixation mécanique

  • Type de maintien de la connexion  Couplage fileté

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

  • Maintien de la connexion  Avec

Dimensions

  • Longueur de l'ensemble (mm) 572,14, 318,14, 165,74

  • Longueur de l'ensemble (in) 6.525, 12.525, 22,525

  • Dimension du fil (mm²) .05, .08

  • Dimension du fil (AWG) 28, 30

Conditions d’utilisation

  • Indice de protection contre l'eau  IP68

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-67 – 392

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-67 – 392

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TCM-007PC

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue