Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Capot installé en usine  Avec

  • Nombre de positions  19

  • Contacts préchargés  Oui

Caractéristiques du corps

  • Matériau du joint torique  Fluorosilicone

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel sans électrode

  • Matériau du boîtier  Aluminium

  • Type de matériau de l'isolant  LCP (polymère à cristaux liquides)

  • Hermétique  Oui

Dimensions

  • Longueur de l'ensemble (mm) 113,54, 521,34, 318,14, 165,74, 1513,2, 927,74, 3061,34, 320,04

  • Longueur de l'ensemble (in) 120,525, 20,525, 36,525, 12.525, 4,47, 6.525, 12,6, 59,575

  • Dimension du fil (mm²) .08, .05

  • Dimension du fil (AWG) 28, 30

Fixation mécanique

  • Type de maintien de la connexion  Couplage fileté

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

  • Maintien de la connexion  Avec

Caractéristiques du type de produit

  • Type de boîtier  Boîtier métallique

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Fiche

  • Type de boîtier  Métal

Conditions d’utilisation

  • Indice de protection contre l'eau  IP68

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -67 – 392

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

  • Type de contact  Broche

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TCM-019PC

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue