Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier
Boîtier métallique
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de boîtier
Métal
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine
Avec
-
Nombre de positions
44
-
Contacts préchargés
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint torique
Fluorosilicone
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel sans électrode
-
Matériau du boîtier
Aluminium
-
Type de matériau de l'isolant
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Hermétique
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
-
Type de contact
Broche
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion
Couplage fileté
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
-
Maintien de la connexion
Avec
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (mm)
1537,34, 318,14, 927,74
-
Longueur de l'ensemble (in)
12.525, 60,525, 36,525
-
Dimension du fil (mm²)
.05, .08
-
Dimension du fil (AWG)
28, 30
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre l'eau
IP68
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-67 – 392
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-TCM-044PC