Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La pointe en alliage de cuivre permet une précision et une sensibilité accrues aux changements de température au point de contact dans les roulements. Cela permet d'accroître la précision et la sensibilité aux variations de température au point de contact dans les roulements. Ces sondes sont conçues pour être insérées dans une ouverture située sur le boîtier du roulement. Elles sont utilisées pour les moteurs électriques et les générateurs afin de mesurer en continu la température du roulement. Les capteurs pour roulements peuvent être utilisés avec un support à ressort ajustable étanche au fluide pour assurer un positionnement correct pour n'importe quelle profondeur de trou afin de maintenir le contact avec la surface du roulement.

Caractéristiques

  • Types de gaine : acier inoxydable, acier inoxydable isolé, verre époxy isolé, pointe en cuivre
  • Types de thermocouples : J, K, T, E
  • Types de jonction : avec ou sans mise à la terre
  • Diamètres de la gaine : 3,18 mm / 4,78 mm / 6,35 mm

Caractéristiques des performances

Résistance de l'isolant : 1 000 mégohms à 500 V, fils au boîtier.

Vibration : résiste de 5 à 500 Hz à un pic de 3 g pendant 3 heures selon ASTM E 644, sec. 10.

Choc : résiste à un choc sinusoïdal de 50 g d'une durée de 11 millisecondes selon ASTM E 644, sec. 11.

Pression nominale :

  • Gaine standard en acier inoxydable : 100 psi (6,9 bar)
  • Gaine isolée en acier inoxydable : 100 psi (6,9 bar)
  • Gaine en verre époxy isolé : 30 psi (2,1 bar)
  • Support d'étanchéité de fluide : 50 psi

Spécifications de précision du thermocouple pour la température

Marges de tolérance

Type Plage de température Marges de tolérance standard Marges de tolérance spéciales
T -200 °C à 0 °C  ±1 °C ou 1,5 % Non défini par l'ASTM
0 °C à 350 °C ±1 °C ou 0,75 % ±0,5 °C ou 0,4 %
J 0 °C à 750 °C ±2,2 °C ou 0,75 % ±1,1 °C ou 0,4 %
E -200 °C à 0 °C ±1,7 °C ou 1 % Non défini par l'ASTM
0 °C à 900 °C ±1,7 °C ou 0,5 % ±1 °C ou 0,4 %
K -200 °C à 0 °C ±2,2 °C ou 2 % Non défini par l'ASTM
0 °C à 1250 °C ±2,2 °C ou 0,75 % ±1,1 °C ou 0,4 %
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de thermocouple  E, J, K, T

  • Boîtier du capteur  Sonde en acier inoxydable isolée avec pointe en cuivre

Conditions d’utilisation

  • Valeurs limites d'erreur/précision de la température  Limites d’erreur spéciales, Limites standard / +- 1 °C

Autre

  • Jonction de mise à la terre  Mis à la terre, Sans mise à la terre

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TCS0008

Documents associés
Aucun document disponible.