En savoir plus sur les capteurs de température à micro-thermocouple de TE Connectivity.

Thermocouples
Un thermocouple est un capteur constitué de deux métaux différents, réunis à une extrémité pour former une jonction thermocouple. Lorsque la jonction du thermocouple est à une température différente que celle à l’autre extrémité des fils, un signal en millivolts est généré ; c’est à cette jonction que l’on mesure la température. Une petite tension est produite par les deux métaux, qui peut être mesurée et interprétée par un système de contrôle. Les métaux dissemblables sont isolés individuellement et une couche de finition est présente pour maintenir une configuration bifilaire étroite.
Caractéristiques des thermocouples
- Grande plage de température de fonctionnement
- Sensibilité relativement constante sur toute leur gamme
- Signaux de sortie standard de l’industrie
- Les types d’alliages les plus courants sont disponibles
- Large gamme de tailles disponibles, allant de la micro-industrie à l’industrie lourde
- Options de gainage métallique et de tête de connexion industrielle
- Gamme complète de moteurs/ générateurs et de styles de plastiques.
Applications
Les thermocouples ont un large éventail d’applications, notamment :
- Contrôle des procédés industriels
- Chauffages et fours commerciaux
- Appareils électroménagers
- Surveillance de la température des gaz d’échappement des moteurs à réaction
- Applications médicales spéciales
Produit recommandé
Capteur micro-thermocouple (MTC)
Les applications médicales, comme les cathéters, nécessitent de petits capteurs de température avec des caractéristiques spécifiques. Nos capteurs à micro-thermocouple présentent les caractéristiques suivantes :
- Taille extrêmement petite pour une réponse rapide aux changements de température
- Fiabilité et précision élevées
- Durabilité pour résister aux défis de l’environnement médical
- Disponible avec des configurations de thermocouples de type K ou T
- Disponibles en différentes tailles, allant jusqu’au calibre 44 AWG, et sont proposés en versions soudées ou brasées
- Option alternative aux assemblages de thermistances pour les cathéters très petits

Les capteurs de température de stator offrent une grande stabilité pour diverses applications, notamment pour les gros moteurs.

Foire aux questions
Q : Quels sont les avantages et les inconvénients des thermocouples mis à la terre ?
R : Une jonction mise à la terre établit un contact entre la jonction et le boîtier de protection métallique de conditionnement. Cela permet un temps de réponse plus rapide, cependant, une extrémité mise à la terre est sensible aux forces électromotrices de l’environnement, ce qui peut entraîner des erreurs potentielles de mesure. Une jonction qui n’est pas mise à la terre est donc une jonction sans contact avec le boîtier métallique. Le temps de réponse est donc plus lent, mais il est moins susceptible de fournir des lectures erronées.
Lire la suite : FAQ sur les RTD et les thermocouples