Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de thermocouple
T
-
Boîtier de capteur
Bobine
-
Type de fil/revêtement
Polyesterimide
Fixation mécanique
-
Longueur du fil (mm)
1803,4, 1828,8
-
Longueur du fil (in)
71, 72
Dimensions
-
Hauteur (mm)
0,08, 0,1
-
Hauteur (in)
0,003, .004
-
Longueur (mm)
1803,4, 1828.8
-
Longueur (in)
71, 72
-
Largeur (mm)
0,15, .2
-
Largeur (in)
0,006, 0,008
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 180 °C [ ’-40 – 360 °F ]
-
Valeurs limites d'erreur/précision de la température
Limites d’erreur spéciales +/- .5C, Limites standard / +- 1 °C
Autre
-
Jonction de mise à la terre
Mis à la terre, Sans mise à la terre
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-TCS0018