Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type fil discret compatible  Câblé

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Taille du boîtier  15

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  15

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Câbles volants préterminés

Fixation mécanique

  • Matériel de montage  Pas de matériel

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Aluminium

  • Axe central (pas)  .64 mm [ .025 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TMN-N15PC

Documents associés
Aucun document disponible.