Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les capteurs FCA7300 pour volants sont conçus pour les essais automobiles et fournissent une mesure complète.  Cette génération de transducteurs intègre de nombreuses fonctions technologiques, telles que : 

  • Réinitialisation de l'angle, étalonnage du couple
  • Signal de déclenchement de démarrage vers le système d'acquisition de données à distance
  • Traitement du codeur optique pour éviter le recours à une électronique TTL externe 
  • Cinq signaux de sortie analogiques simultanés
  • Suppression de l'influence du frottement du roulement sur le couple, offrant ainsi une grande précision pour les mesures de faible couple
  • La conception compacte permet de conserver les mêmes conditions de conduite qu'avec les volants standard
  • Le capteur peut être facilement monté sur n'importe quel véhicule à l'aide de brides en option

Caractéristiques du produit

  • Fonction d'étalonnage de shunt intégrée
  • Universel – convient à tous les véhicules routiers
  • Installation rapide grâce à des adaptateurs de montage
  • Protection contre la surcharge du couple 10x PE
  • La meilleure précision du marché
  • Faible profondeur de montage
  • Codeur optique de 3 000 points pour la mesure de l'angle/de la vélocité
  • Les signaux de vitesse et d'angle sont traités en interne pour fournir des sorties analogiques
  • Fonction de déclenchement de l'acquisition de données à distance
  • Pas besoin d'électronique TTL externe
  • Des butées de direction réglables sont disponibles en option (auto-réglables pour la sécurité)

Applications

  • Conception et essais automobiles
  • Essais d'entretien des camions
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de couple automobile

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Nm) 4, 15, 20, 25, 30, 40, 150, 200, 250

  • Plage à pleine échelle (lbf) 12, 16, 20, 24, 32, 120, 160, 200, 3,2

  • Tension d'alimentation (VDC) 10 – 28

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,15

Fonctionnement/Application

  • Vitesse de rotation (RPM) 180

  • Type de signal de sortie  ± 10 V

Autre

  • Direction des efforts  Sens antihoraire, Sens des aiguilles

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TOR0008

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue