Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Un temps de réponse rapide, une bonne précision et une résolution élevée sont les principales caractéristiques de l’inclinomètre USB MEMS DOG1.  Il utilise un traitement du signal numérique avec compensation de la température pour optimiser les performances. Le filtre configurable par l’utilisateur est un bon compromis entre temps de réponse et sortie stable dans des environnements bruyants, par ex. si les vibrations sont un problème. 

AVANTAGES

  • Alimentation par USB
  • Axe principal et 2ème axe définis par l’utilisateur
  • Tolérance ±90° sur le 2ème axe
  • Résolution de 14 bits
  • Traitement du signal numérique avec filtre/compensation de la température
  • Taux de rafraîchissement de 100 Hz
  • Plage de température de -40 °C à +85 °C
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés
Aucun document disponible.