Le capteur d’inclinaison AXISENSE-G avec compensation gyroscopique offre une combinaison puissante d’éléments de détection MEMS, ainsi qu’un filtrage avancé, ce qui permet d’obtenir des sorties de capteur d’inclinaison stables et très précises, capables de résister à des environnements dynamiques et difficiles.

Inclinomètres permettant de mesurer l’inclinaison et l’angle
Un capteur d’inclinaison, également appelé inclinomètre, permet de mesurer la pente, l’angle ou l’inclinaison des objets en fonction de la gravité. Nos inclinomètres de précision sont disponibles avec différentes configurations et boîtiers afin de répondre aux diverses demandes des clients concernant la plage de mesure, les signaux et les conditions environnementales. Nous proposons des inclinomètres à un ou deux axes, avec des signaux de sortie numériques ou analogiques et plusieurs options de montage. Les principales utilisations comprennent la protection contre les basculements et le contrôle autonome dans les camions et les véhicules lourds.
Caractéristiques du produit :
- Étalonné en usine
- Inclinomètres à un ou deux axes
- Basé sur la technologie MEMS
- Inclinomètre numérique ou analogique
- Options de montage horizontal ou vertical disponibles
- Montage et connexions faciles
- Boîtiers robustes pour les environnements difficiles
- Précision jusqu’à ±0,25°
- Résolution jusqu’à ±0,01°
- Plages de mesure jusqu’à ±180°
- Boîtier avec indice IP-67 ou IP-68 disponible
Applications :
- Grues et palans
- Nacelles ciseaux
- Camions-benne et véhicules tout-terrain
- Alignement des constructions
- Tracé des voies ferrées
Fonctionnement des capteurs d’inclinaison utilisant la technologie MEMS
- Une masse est ajoutée à la matrice en silicium du capteur de pression MEMS
- En position horizontale, la force de gravité fait dévier la matrice (semblable à l’application d’une pression) et produit une sortie électrique
- Lorsque la matrice est tournée en position verticale, la force sur la matrice devient nulle, tout comme la sortie électrique
- Le signal de sortie est directement proportionnel à l’angle d’inclinaison