Product Description
Le capteur d’inclinaison de la série AXISENSE-2 V pour montage au sol a été conçu en mettant principalement l’accent sur la mise à niveau de la plate-forme, la gestion dynamique du moteur, la protection contre le basculement et l’alarme d’inclinaison.
View All DT RECP ASM Products (18)
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier de capteur
Boîtier en plastique
-
Type de signal
Analogique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur TE/AMP
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC)
8 – 30
-
Tension de l'interface analogique (V)
.5 – 4.5
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit
Horizontal
Dimensions
-
Plages de mesure (°)
jusqu’à +/-25, jusqu’à +/-45, jusqu’à +/-90
-
Largeur du boîtier (mm)
Jusqu’à 70
-
Précision (°)
Jusqu’à +/- 0,3, Jusqu’à +/- 0,5
-
Résolution (°)
jusqu’à +/- .01
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Technique de mesure
MEMS
Autre
-
Axes de mesure
Double axe
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-TSI0007