Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Cet appareil combine la superbe linéarité et la résolution d’un potentiomètre hybride plastique avec un signal de sortie allant de 4 à 20 mA.  

De plus, les réglages du zéro et de la course sont réglables via

des trous d’accès dans le boîtier. Ce capteur innovant de Celesco, conçu pour répondre aux normes NEMA-4 et IP67, est disponible dans des plages pleine course allant de 1/4 à 50 tours.

AVANTAGES

  • Capteur de position rotative de qualité industrielle 
  • Position rotative absolue jusqu’à 50 tours 
  • Options de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable 
  • IP68 / NEMA 6
  • Certification des zones dangereuses 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Boîtier industriel

  • Type de signal  Analogique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur mâle MIL

Caractéristiques électriques

  • Courant de l'interface analogique (mA) 4 – 20

  • Tension d'alimentation (VDC) 10 – 30

Caractéristiques du corps

  • Orientation du produit  Horizontal

Dimensions

  • Résolution (°) jusqu’à +/- .01

  • Plages de mesure (°) 0 – 105, 0 – 45

  • Largeur du boîtier (mm) Jusqu’à 120

  • Précision (°) Jusqu’à +/- 0,5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Technique de mesure  Potentiomètre

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Axes de mesure  Axe unique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TSI0017

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue