Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Force d'insertion  Normal

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

  • Capacité de connexion  Unique

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 600

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Nylon

Fonctionnalités de contact

  • Type de cosse  Connecteur

  • Largeur de la languette d'accouplement  4.75 mm [ .187 in ]

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .51, .81

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .02, .032

  • Orientation de l'embout  Drapeau

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Matériau de placage de la cosse  Étain

  • Type de sertissage  Sertissage-F, Verrouillage de patte

  • Type de fût à sertir  Ouvert

Caractéristiques de terminaison

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Encoche

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 2.79 – 3.81, 1.52 – 2.8, 2.79 – 4.06

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .06 – .11, .11 – .16, .11 – .15

  • Épaisseur du matériau de la cosse (mm) .33, .36

  • Épaisseur du matériau de la cosse (in) .013, .014

  • Longueur (mm) 23.11, 23.16

  • Longueur (in) .909, .91

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 14, 22 – 18

  • Dimension du fil (mm²) .82 – 2.08, .32 – .82

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Entièrement isolé

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0, UL 94V-2

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  2200, 2400

  • Type de conditionnement  Bande/Bobine

Autre

  • Couleur du fût  Blanc, Naturel

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-UL8-187

Documents associés
Aucun document disponible.