Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
-
Capacité de connexion
Unique
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.51, .81
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.02, .032
-
Orientation de l'embout
Droit
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse
Étain
-
Type de sertissage
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
2.67 – 5.33, 2.29 – 3.3, 2.79 – 4.57
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.09 – .13, .105 – .21, .11 – .18
-
Épaisseur du matériau de la cosse (mm)
.33, .36
-
Épaisseur du matériau de la cosse (in)
.013, .014
-
Longueur (mm)
27.56, 27.61, 28.37
-
Longueur (in)
1.085, 1.117
-
Dimension du fil (AWG)
20 – 16, 18 – 14, 18 – 16
-
Dimension du fil (mm²)
.51 – 1.31, .82 – 2.08, .82 – 1.31
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Normes compatibles
UL E66717
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
2000, 2500
-
Type de conditionnement
Bande/Bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-UL8-187021