Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
-
Capacité de connexion
Unique
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout
Droit
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse
Non plaqué
-
Type de sertissage
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Encoche
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
3.05 – 4.32, 2.79 – 4.57, 2.29 – 3.3, 2.79 – 4.32, 3 – 4.3
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.11 – .17, .09 – .13, .12 – .17, .11 – .18
-
Épaisseur du matériau de la cosse
.41 mm [ .016 in ]
-
Longueur (mm)
33.53, 34.67, 34.7, 34.86
-
Longueur (in)
1.32, 1.365, 1.366, 1.37
-
Dimension du fil (AWG)
18 – 14, 22 – 18
-
Dimension du fil (mm²)
.82 – 2.08, .32 – .82, .2 – .8, .8 – 2
-
Dimension du fil (CMA)
1624 – 4107
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Normes compatibles
UL E66717
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
2000, 8000
-
Type de conditionnement
Bande/Bobine
Autre
-
Couleur du fût
Blanc, Naturel
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-UL8-2502