Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion
Faible, Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
-
Capacité de connexion
Unique
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout
Drapeau
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse
Étain
-
Type de sertissage
Sertissage-F, Verrouillage de patte
-
Type de fût à sertir
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Encoche
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
2.79 – 4.06, 1.27 – 2.54
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.05 – .1, .11 – .16
-
Épaisseur du matériau de la cosse
.41 mm [ .016 in ]
-
Longueur (mm)
22.99, 23.03
-
Longueur (in)
.905
-
Dimension du fil (AWG)
20, 18 – 14, 22 – 18
-
Dimension du fil (mm²)
.51, .82 – 2.08, .32 – .82
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 105, -40 – 150
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 302, -40 – 221
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Normes compatibles
UL E66717
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1800, 7200
-
Type de conditionnement
Bande/Bobine
Autre
-
Couleur du fût
Naturel, Noir
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-UL8-25021