Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Interrupteur bouton-poussoir tout usage

  • Voyant  Avec, Sans

  • Type d'actionneur  Actionneur affleurant, Actionneur allongé

Fonctionnalités de configuration

  • Taille de découpe panneau (mm) 22,5

  • Nombre d'actionneurs  Simple

  • Type de retour de l'interrupteur  Non-tactile

  • Fonctionnement  Momentané

Caractéristiques du corps

  • Force de l'actionneur (g) 350

  • Type d'étanchéité  Joint torique en caoutchouc

  • Matériau du boîtier  Polyamide

  • Matériau de l'actionneur  Polycarbonate

  • Profil de l'actionneur  Étendu, Flush

  • Type de douille  Fileté

  • Taille du filetage de la douille  M20 x 1.5

  • Couleur de l'actionneur  Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur panneau

  • Méthode de fixation  Vissé

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-W06-LHB

Documents associés