Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connexion  Borne à vis

  • Type de produit  Interrupteur d’arrêt d’urgence

  • Voyant  Avec, Sans

  • Type d'actionneur  Actionneur

Fonctionnalités de configuration

  • Taille de découpe panneau  22.3 mm [ 0.88 in ]

  • Configuration (pôle-direction)  Double pôle - une direction, Pôle unique - une direction, Tripolaire - Unidirectionnel

  • Nombre d'actionneurs  Simple

  • Action rapide  Avec

  • Type de retour de l'interrupteur  Tactile et audible

  • Fonctionnement  1 NO et 1 NC, 1 pôle, NO, Entretenu, NC, NC et NC

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal du contact (A) 10

  • Plage de tension de fonctionnement (VAC) 120

Caractéristiques du corps

  • Force de l'actionneur  4079 g [ 144 oz ]

  • Orientation du produit  Vertical

  • Type d'étanchéité  Joint torique en caoutchouc

  • Matériau du boîtier  Polyamide

  • Matériau de l'actionneur  Polyamide

  • Profil de l'actionneur  Étendu

  • Type de douille  Fileté

  • Taille du filetage de la douille  M22 x 1

  • Couleur de l'actionneur  Rouge

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

Fixation mécanique

  • Méthode de fixation  Vissé

Dimensions

  • Diamètre de douille  22 mm [ .87 in ]

  • Longueur du filetage (mm) 45.6, 45.7

  • Longueur du filetage (in) 1.8

  • Longueur de l'actionneur  33 mm [ 1.3 in ]

Fonctionnement/Application

  • Course de l'actionneur  8 mm [ .3 in ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Lot

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-W06-P2240

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue