Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion
Cosses à souder, Cosses de fil
-
Type de produit
Interrupteur anti-vandalisme
-
Voyant
Avec
-
Type d'actionneur
Actionneur rond
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau
12 (diamètre) mm [ .47 (Diamètre) in ]
-
Configuration (pôle-direction)
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs
Simple
-
Action rapide
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur
Audible
-
Fonctionnement
Désactivé (Activé), Momentané
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
0,1
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC)
24
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur
305,9 g [ 10,7 oz ]
-
Orientation du produit
Vertical
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
-
Matériau de l'actionneur
Acier inoxydable
-
Profil de l'actionneur
Étendu, Flush
-
Type de douille
Fileté
-
Taille du filetage de la douille
M12 x .75
-
Couleur de l'actionneur
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Matériau de placage des contacts
Or
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-20 – 55
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-W08-AS120124