Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Notre gaine thermorétractable à paroi épaisse Raychem WCSF Nuclear est adaptée à une utilisation dans les systèmes d'alimentation électrique des centrales nucléaires. De plus, les gaines peuvent être utilisées dans une large gamme d'applications connexes, notamment l'étanchéité, le doublage de gaine et la décharge de traction dans l'ensemble de la centrale nucléaire. Notre gaine WCSF est pré-enduite d'un adhésif thermofusible résistant aux rayonnements afin de garantir une étanchéité et une isolation environnementale élevées de chaque connexion. Elle permet une installation rapide et facile, une inspection visuelle positive et offre une épaisseur d'isolation prédéfinie garantissant une installation cohérente.

Nos gaines peuvent également être fournies sous forme de kits de composants pour des applications spécifiques.

barre orange

Principales caractéristiques

  • Installation rapide et facile
  • Épaisseur d'isolation préétablie pour une installation cohérente
  • Conforme aux exigences NQA-1, 10CFR50 et 10CFR21
  • Homologuée pour les applications de classe 1E ou K1
  • Ignifugée
  • Résistance aux rayonnements
barre orange

Principaux paramètres d'essai

  • Vieillissement thermique de 40 et 60 ans à 90 °C
  • Exposition aux rayonnements : 2180 kGy (218 Mrad)
  • Test LOCA de 30 jours
  • Pulvérisation chimique de 30 jours
  • Profil à double crête avec température max. de 218 °C, pression max. de 8 bar (120 psig)
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Question : De quoi est composée la gaine thermorétractable à paroi épaisse Raychem Nuclear de TE ?

Réponse : Notre gaine thermorétractable à paroi épaisse Raychem WCSF Nuclear est fabriquée à partir de matières premières composées spécifiques et est conforme aux exigences NQA-1, 10CFR50 et 10CFR21, ce qui garantit le plus haut niveau de fiabilité et de performance nécessaire aux applications de production d'énergie nucléaire.

 

Question : La gaine thermorétractable à paroi épaisse de Nuclear peut-elle être utilisée dans les applications de classe 1E ou K1 ?

Réponse : Oui, notre gaine Raychem WCSF est homologuée pour une utilisation dans les applications de classe 1E ou K1. Bien que la qualification de l'équipement soit déterminée en dernier ressort par l'utilisateur final, des tests de simulation d'accidents ont été réalisés conformément aux normes IEEE et CEI, comme l'exigent les organismes de surveillance réglementaire.

 

Question : TE propose-t-elle d'autres accessoires de câble pour les applications nucléaires ?

Réponse : Oui, nous proposons une gamme de joints, d'épissures et d'accessoires pour câbles pour les environnements nucléaires. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

 

Question : Où sont disponibles ces produits liés à la sûreté nucléaire ?

Réponse : Nos jonctions de câbles, épissures et gaines pour applications nucléaires ne sont disponibles que directement auprès de TE. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés