Le 69XXN est un transducteur sans fil de haute précision qui ne nécessite aucun câblage et permet de surveiller les processus à distance via la communication sans fil LoRaWAN avec une configuration simple de l’appareil via une connexion Bluetooth basse consommation. Certifié pour la sécurité intrinsèque de Classe I, Div. I, Groupes A, B, C, D et T4.
Type de capteur de pression:Capteur de pression sans fil
Type de signal de sortie:LoRaWAN
Plage de pression d'épreuve:3X nominal
Plage de température de fonctionnement(°C):-30 – 75
Disponible depuis
Aperçu
Le transducteur de pression sans fil de la série 69XXN convient pour mesurer la pression des liquides ou des gaz. Il est adapté aux milieux difficiles tels que les eaux contaminées, la vapeur et les fluides légèrement corrosifs. Le matériau du port de pression est en acier inoxydable 316L et la durabilité du transducteur est excellente, sans joints toriques ni éléments organiques exposés aux fluides sous pression. Le 69XXN est résistant aux intempéries (IP66/IP67) et conforme selon les dernières normes FCC, IC et CE.
Caractéristiques du produit
Plusieurs options de communication sans fil, y compris LoRaWAN (868 MHz (UE)/915 MHz (NA) et Bluetooth basse consommation
Léger et compact
Seuils programmables pour la détection d’événements
Configuration facile de l’appareil via l’application pour smartphone TE SensorConnect
Certifié pour les atmosphères explosives (certains modèles)
Programmable et configurable par le client
Options de filetage BSPP/NPT disponibles
Plage de pression de 29 à 5 000 PSI
Spécifications techniques
Durée de vie type de la batterie de 18 mois à des intervalles Tx de 1 min pour des températures comprises entre 0 °C et 40 °C
Durée de vie type de la batterie de 12 mois à des intervalles Tx de 1 min pour des températures comprises entre -20 °C et 40 °C
Durée de vie type de la batterie de 8 ans à des intervalles Tx de 10 min pour des températures comprises entre 0 °C et 40 °C
Poids maximum : 170 g (avec batterie)
Précision atteignant ±0,1%FS
Fréquences 868 MHz (UE)/915 MHz (États-Unis)
Résistant aux intempéries (IP66/IP67)
Plage de températures de fonctionnement étendue, de -30 °C à 75 °C
Construction robuste pouvant résister à un choc de 50 g et des vibrations de 8 g
Modèle de batterie SAFT LS17330 inclus
Certifications pour les zones à risques
Modèles avec sécurité intrinsèque
Cet équipement est certifié pour la sécurité intrinsèque lorsque le code de modèle « EX » est sélectionné pendant la commande. Veuillez consulter la fiche technique pour obtenir des informations de commande détaillées.
IS - Classe I, division 1, Groupes A, B, C, D, T4
Classe I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga ; Ta/Température de fonctionnement : -30 °C to +75 °C
Applications types
Surveillance des puits de pétrole et des oléoducs
Systèmes de mesure de fluides corrosifs et de gaz
Contrôle et surveillance des processus industriels