Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le transducteur de pression sans fil de la série 65XXN convient pour mesurer la pression des liquides ou des gaz. Il est adapté aux milieux difficiles tels que les eaux contaminées, la vapeur et les fluides légèrement corrosifs. Le matériau du port de pression est en acier inoxydable 316L et la durabilité du transducteur est excellente, sans joints toriques ni éléments organiques exposés aux fluides sous pression. Le 65XXN est résistant aux intempéries (IP66/IP67) et conforme selon les dernières normes FCC, IC et CE.

Caractéristiques du produit

  • Communications universelles via Bluetooth
  • Léger et compact
  • Seuils programmables pour la détection d’événements
  • Configuration facile de l’appareil via l’application pour smartphone TE SensorConnect
  • Certifié pour les atmosphères explosives (certains modèles)
  • Programmable et configurable par le client
  • Options de filetage BSPP/NPT disponibles
  • Plage de pression de 29 à 5 000 PSI

Spécifications techniques

  • Durée de vie type de la batterie de 2 ans à des intervalles d’annonce/mesure de 10 sec pour des températures comprises entre -20 °C et 40 °C
  • Durée de vie type de la batterie de 8 ans à des intervalles d’annonce/mesure de 1 min pour des températures comprises entre -20 °C et 40 °C
  • Compatible avec des plages de pression allant de 2 à 350 bars (de 29 PSI à 5 000 PSI)
  • Poids maximum : 170 g (avec batterie)
  • Précision atteignant ±0,1%FS
  • Bluetooth basse consommation 5.0 (BLE-5)
  • Résistant aux intempéries (IP66/IP67)
  • Plage de températures de fonctionnement étendue, de -30 °C à 75 °C
  • Construction robuste pouvant résister à un choc de 50 g et des vibrations de 8 g
  • Modèle de batterie SAFT LS17330 inclus

Certifications pour les zones à risques

Modèles avec sécurité intrinsèque

Cet équipement est certifié pour la sécurité intrinsèque lorsque le code de modèle « EX » est sélectionné pendant la commande. Veuillez consulter la fiche technique pour obtenir des informations de commande détaillées.
  • IS - Classe I, division 1, Groupes A, B, C, D, T4
  • Classe I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga ; Ta/Température de fonctionnement : -30 °C to +75 °C

Applications types

  • Surveillance des puits de pétrole et des oléoducs
  • Systèmes de mesure de fluides corrosifs et de gaz
  • Contrôle et surveillance des processus industriels
  • Systèmes de réfrigération
  • Pompes et compresseurs
  • Systèmes hydrauliques/pneumatiques
  • Logistique intelligente
  • Matériel agricole
  • Production et gestion de l’énergie
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression sans fil

  • Type de pression  Absolu, Composé

Caractéristiques du signal

  • Bande de fréquence (MHz) 2400

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L

Dimensions

  • Diamètre du produit (mm) 39,8, 40,2

  • Diamètre du produit (in) 1,58, 1,57

  • Hauteur (mm) 83,56, 77,47

  • Hauteur (in) 3,29, 3,05

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 2, 35, 200, 350

  • Pression (psi) 30, 500, 3000, 5000

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Bluetooth

  • Plage de pression d'épreuve  3X nominal

  • Précision de la pression  ±0.1% FSO, ±0.25% FSO

Normes de l’industrie

  • Approuvé pour les zones dangereuses  Sécurité intrinsèque

Autre

  • Options du capteur  Protection IP67

  • Taille nominale du filetage  1/4-18 NPT, 1/4-19 BSPP

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-WPT0002

Documents associés
Aucun document disponible.