Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de cage  Unique

  • Facteur de forme  XFP

  • Type de produit  Assemblage de cages

  • Étanche  Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de ports  1

  • Configuration des ports  1 x 1

Caractéristiques électriques

  • Débit de données (max) (Gb/s) 10

Caractéristiques du corps

  • Classe de hauteur du dissipateur  Mise en réseau, Mise en réseau haute, PCI, Personnalisé, SAN

  • Type de dissipateur  Ailette, Broche, Lame

  • Hauteur du dissipateur (in) .256

  • Matériau de placage de la cage  Étain

  • Matériau  Aluminium

  • Hauteur du dissipateur  6.5 mm [ .256 in ]

  • Finition du dissipateur  Nickel, Nickel sans électrode, Noir anodisé

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2.05

  • Longueur des pattes et des broches (in) .08, .081

Fixation mécanique

  • Type de montage PCB  Double face (ventre à ventre), Trou traversant – Press-Fit

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau de la cage  Alliage de cuivre, Alliage de nickel-argent

  • Matériau du boîtier  LCP

Dimensions

  • Largeur (mm) 21.7, 22, 64.03

  • Largeur (mm) 21.7, 22, 64.03

  • Largeur (in) .854, 2.52

  • Longueur (mm) 21.7, 64.03, 65.53, 75.5

  • Longueur (in) .854, 2.58

  • Longueur (in) .854, 2.58

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Compatible avec un dissipateur  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau, Plateau

Autre

  • Conduit de lumière  Non

  • Type de dispositif pour contenir les EMI  Joint élastomère

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-X29-C1171XN

Documents associés
Aucun document disponible.