Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Ruban
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Axe central (pas)
.8 mm [ .03 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.5
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.76, .38
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
15, 29.92
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
Fixation mécanique
-
Type de montage PCB
Double face (ventre à ventre)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques du type de produit
-
Facteur de forme
XFP
-
Type de produit
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s)
10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Autre
-
Conduit de lumière
Non
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-X29-C76264